3. Kabelové konektory a osazené kabely
  4. Datové konektory
  5. Produkty
  6. Industrial Ethernet
  7. 09 48 525 2165 015

Han3A 10G RJ45 PN Type B AWG23/7 1,5m

Položka č.: 09 48 525 2165 015


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Osazené kabely

Han3A 10G RJ45 PN Type B AWG23/7 1,5m

Položka č.: 09 48 525 2165 015

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Předosazené na obou stranách Měděný kabel (kruhový) Délka kabelu: 1.5 m

Tento produkt již nebude možné dlouho objednat.

Obraťte se na svého místního distribučního partnera.

Podrobnosti o produktu


Type of cable
PROFINET Typ B Cat.6A 4x2xAWG23/7 PVC
Zobrazit podrobnosti
Connector 1
Han 3A RJ45 10G metal plug set
Zobrazit podrobnosti
Connector 2
Han 3A RJ45 10G metal plug set
Zobrazit podrobnosti
Kategorie Systémová kabeláž
Řada RJ45
Prvek Osazené kabely
Specifikace Předosazené na obou stranách
Konektor 1 Han® 3 A Kov
Konektor 2 Han® 3 A Kov
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu 1,5 m
Počet žil 8
Uspořádání vodičů 4x 2x AWG 23/7
Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
Přenosová rychlost ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Materiál (kabel) PVC
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
Nikl
Velikost balení 1
Hmotnost netto 368 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85444290
GTIN 5713140067288
eCl@ss 27.060.390,00
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky