3. Kabelové konektory a osazené kabely
  4. Datové konektory
  5. Produkty
  6. Industrial Ethernet
  7. 09 35 227 0421

HanPP V14 RJ45 GL Cat6A plug 8p

Položka č.: 09 35 227 0421


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

HanPP V14 RJ45 GL Cat6A plug 8pundefined
Konektory

HanPP V14 RJ45 GL Cat6A plug 8p

Položka č.: 09 35 227 0421

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Konektory Sady konektorů Připojení propíchnutím Jmenovitý proud: ‌1.75 A Kontakty: 8 Au na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení PushPull Upínací rozsah: 6.5 ... 9.5 mm Materiál: Termoplast Stupeň krytí: IP65, IP67

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada Han® PushPull (V14)
Identifikace RJ45
Prvek Sady konektorů
Vlastnosti Intuitivní zajišťovací mechanismus
Způsob připojení Připojení propíchnutím
Stínění Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
Počet kontaktů 8
Způsob zajišťování PushPull
Obsah balení Vč. krytu a male vložky
Průřez vodiče 0,1 ... 0,22 mm² Laněný
0,26 ... 0,32 mm² Plný
Průřez vodiče [AWG] AWG 28/7 ... AWG 24/7 Laněný
Vnější průměr vodiče ≤ 1,05 mm
Jmenovitý proud ‌ 1,75 A
Jmenovité napětí 50 V
Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
Přenosová rychlost ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Mezní teplota -40 ... +70 °C
Skladovací teplota +5 ... +50 °C
Spojovací cykly ≥ 750
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
IP67
Upínací rozsah 6,5 ... 9,5 mm
Povrch (kontaktů) Au na Ni Na straně konektoru
Sn na Ni Na straně připojení
Materiál (kryt) Termoplast
Barva (kryt) Černá
Materiál (O-kroužek) NBR
Materiál (těsnění kabelu) TPE
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Specifikace IEC 61076-3-117 Varianta 14 (V14)
IEC 60603-7 Kontaktní plocha
EN 45545-2
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Schválení DNV GL
PROFINET Ano
Velikost balení 10
Hmotnost netto 22,14 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140054127
eCl@ss 27.440.114,00
ETIM EC002636
UNSPSC 24.0 39121408
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky