3. Produkty
  4. 09 35 227 0401

HanPP V14 RJ45 GL Cat6A plug 8p met.

Položka č.: 09 35 227 0401


HanPP V14 RJ45 GL Cat6A plug 8p met.

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

HanPP V14 RJ45 GL Cat6A plug 8p met.HanPP V14 RJ45 GL Cat6A plug 8p met.
Konektory

HanPP V14 RJ45 GL Cat6A plug 8p met.

Položka č.: 09 35 227 0401

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Konektory Sady konektorů V souladu s požadavky AIDA Připojení propíchnutím Jmenovitý proud: ‌1.75 A Kontakty: 8 Au na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení PushPull Upínací rozsah: 4 ... 11 mm Materiál: Zinkový tlakový odlitek Niklováno Stupeň krytí: IP65, IP67

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Prvek Sady konektorů
Specifikace V souladu s požadavky AIDA
Řada Han® PushPull (V14)
RJ45
Vlastnosti Intuitivní zajišťovací mechanismus
Způsob připojení Připojení propíchnutím
Způsob zajišťování PushPull
Stínění Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
Počet kontaktů 8
Obsah balení Vč. krytu a male vložky
Průřez vodiče (mm²) 0,1 ... 0,22 mm² Laněný
0,26 ... 0,32 mm² Plný
Průřez vodiče (AWG) AWG 28/7 ... AWG 24/7 Laněný
Vnější průměr vodiče 1.05 mm
Jmenovitý proud 1.75 A
Jmenovité napětí 50 V
Mezní teplota -40 ... +70 °C
Skladovací teplota +5 ... +50 °C
Spojovací cykly 750
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
IP67
Upínací rozsah 4 ... 11 mm
Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
Přenosová rychlost 10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Číslo ECHA SCIP 2d63e3a4-7abb-4e67-bb13-55bff2df44a0
Čína RoHS 50
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
Látky SVHC podle nařízení REACH Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Povrch (kontaktů) Au na Ni Na straně konektoru
Sn na Ni Na straně připojení
Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
Povrch (kryt) Niklováno
Materiál (O-kroužek) NBR
Materiál (těsnění kabelu) TPE
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
PROFINET Ano
Schválení DNV GL
Specifikace IEC 61076-3-117 Varianta 14 (V14)
IEC 60603-7 Kontaktní plocha
EN 45545-2
Evropské číslo celního tarifu 85366990
Velikost balení 10
Hmotnost netto 86.82 g
Země původu Rumunsko
GTIN 5713140054110
eCl@ss 27440114
ETIM EC002636
UNSPSC 24.0 39121408
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky