3. Kabelové konektory a osazené kabely
  4. Datové konektory
  5. Produkty
  6. Industrial Ethernet
  7. 20 82 104 0001

HanPP V14 preLink RJ45 plug 8p met.

Položka č.: 20 82 104 0001


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

HanPP V14 preLink RJ45 plug 8p met.undefinedHanPP V14 preLink RJ45 plug 8p met.
Konektory

HanPP V14 preLink RJ45 plug 8p met.

Položka č.: 20 82 104 0001

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Konektory Konektor V souladu s požadavky AIDA Zářezový kontakt preLink® IDC Male Kontakty: 8 Materiál: Zinkový tlakový odlitek Niklováno Stupeň krytí: IP65, IP67
Tento produkt vyžaduje dodatečný připojovací blok. Vyberte je v části „Odpovídající produkty“.

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada preLink®
Han® PushPull (V14)
RJ45
Prvek Konektor
Specifikace V souladu s požadavky AIDA
Způsob připojení Zářezový kontakt preLink® IDC
Provedení Male
Stínění Stíněné provedení
Počet kontaktů 8
Kódování RJ45
Podrobnosti Při instalaci systému PROFINET dodržujte příslušné pokyny pro instalaci.
Průřez vodiče (mm²) 0,1 ... 0,12 mm²
0,22 ... 0,32 mm²
Průřez vodiče (AWG) AWG 27 ... AWG 26
AWG 24 ... AWG 22
Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
Přenosová rychlost ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Mezní teplota -40 ... +85 °C
Spojovací cykly ≥ 750
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
IP67
Průměr kabelu 5 ... 9,5 mm
Odolnost proti vibracím 5,72 m/s² Podle IEC 61373, kategorie 1, třída B
Odolnost proti rázům 5 g / 30 ms, 5× náraz / osa a směr Podle IEC 61373, kategorie 1, třída B
Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
Povrch (kryt) Niklováno
RoHS V souladu s předpisy
ELV status V souladu s předpisy
Čína RoHS e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Specifikace EN 45545-2
UL / CSA UL 1863 DUXR2.E470046
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
Schválení DNV GL
PROFINET Ano
Velikost balení 1
Hmotnost netto 68 g
Země původu Lotyšsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140135666
eCl@ss 27.440.114,00
ETIM EC002636
UNSPSC 24.0 39121408
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky