Handcrimping Tool f. Han D/Han E
Položka č.: 09 99 000 0021

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.
Handcrimping Tool f. Han D/Han E
Položka č.: 09 99 000 0021
a zjistit ceny a dostupnost.
Přehled vlastností
Podrobnosti o produktu
Kategorie | Nástroje |
---|---|
Typ nástroje | Servisní krimpovací nástroj |
Popis nástroje | Han D®: 0,14–1,5 mm² (v rozsahu 0,14–0,37 mm² vhodné jen pro kontakty 09 15 000 6104/6204 a 09 15 000 6124/6224) |
Han E®: 0,5–2,5 mm² | |
Han-Yellock®: 0,5–2,5 mm² | |
Typ pohonu | Lze zpracovat ručně |
Sada čelistí | HARTING W Crimp |
---|---|
Směr pohybu | Nůžky |
Oblast použití | Doporučeno pro použití v technologii |
Až 3 000 krimpovacích operací ročně | |
Pro jednotlivé soustružené male a female kontakty | |
Obsah balení | Vč. polohovače |
Han-Yellock® objednávejte zvlášť. |
Předchozí
Další