3. Kabelové konektory a osazené kabely
  4. Datové konektory
  5. Produkty
  6. Industrial Ethernet
  7. 33 27 243 2000 008

Har link 10P MA DOUBLE END CABLE ASSY,2M

Položka č.: 33 27 243 2000 008


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Osazené kabely

Har link 10P MA DOUBLE END CABLE ASSY,2M

Položka č.: 33 27 243 2000 008

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Předosazené na obou stranách Měděný kabel (kruhový) Zapojení 1:1 Délka kabelu: 2 m

Podrobnosti o produktu


Type of cable
Stra. cable AWG 30/7,5x2x0,06/0,74 out
Zobrazit podrobnosti
Connector 1
Har-link male IDC 10P conn assy kit
Zobrazit podrobnosti
Connector 2
Har-link male IDC 10P conn assy kit
Zobrazit podrobnosti
Kategorie Systémová kabeláž
Řada har-link®
Prvek Osazené kabely
Specifikace Předosazené na obou stranách
Konektor 1 har-link®
Konektor 2 har-link®
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Popis kabelu Zapojení 1:1
Délka kabelu 2 m
Počet žil 10
Uspořádání vodičů 10x AWG 30
Materiál (kabel) PVC
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Velikost balení 1
Hmotnost netto 93,5 g
Země původu Čína
Evropské číslo celního tarifu 85444290
GTIN 5713140245839
eCl@ss 27.060.390,00
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky