5. Řada
  6. Modulární konektor Han-Modular®
  7. Sklopné rámečky Han-Modular®
  8. 09 14 224 0313

Hinged frame HMC 24B f. 6 modules (a..f)

Položka č.: 09 14 224 0313


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Hinged frame HMC 24B f. 6 modules (a..f)undefinedHinged frame HMC 24B f. 6 modules (a..f)
Sklopný rámeček

Hinged frame HMC 24B f. 6 modules (a..f)

Položka č.: 09 14 224 0313

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Sklopný rámeček HMC provedení, Pro 6 modulů, a ... f Velikost: 24 B

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada Han-Modular®
Typ příslušenství Sklopný rámeček
Popis příslušenství HMC provedení
Pro 6 modulů
a ... f
Vlastnosti Průřez.PE vodiče (na straně napájení) 4–10 mm²
Průřez PE vodiče (na signálové straně) 1–2,5 mm²
Velikost 24 B
Délka odizolování 8 ... 10 mm
Utahovací moment ‌0,8 Nm Šroub PE M3
‌1,2 Nm Šroub PE M4
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Spojovací cykly ≥ 10.000
Upozornění ke spojovacím cyklům Spojovací cykly s dalšími komponenty HMC
Materiál Zinkový tlakový odlitek
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Číslo ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Specifikace IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 Kategorie 2
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Velikost balení 2
Hmotnost netto 75 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140021563
eCl@ss 27.440.206,00
ETIM EC002312
UNSPSC 24.0 39121421
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky