5. Kontakty
  6. Elektrické
  7. 09 32 000 6109

HsC Male Crimp Contacts Level 2 10 mm˛

Položka č.: 09 32 000 6109


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

HsC Male Crimp Contacts Level 2 10 mm˛undefined
Krimpovací kontakt

HsC Male Crimp Contacts Level 2 10 mm˛

Položka č.: 09 32 000 6109

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Poradce pro krimpování
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Poradce pro krimpování
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Krimpovací kontakt Jmenovitý proud: ≤40 A Male Slitina mědi Postříbřený Průřez vodiče: 10 mm² AWG 8

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kontakty
Řada Han® C
Druh kontaktu Krimpovací kontakt
Způsob připojení Krimpování
Provedení Male
Výrobní proces Soustružené kontakty
Průřez vodiče 10 mm²
Průřez vodiče [AWG] AWG 8
Jmenovitý proud ≤ 40 A
Vnitřní odpor ≤ 1 mΩ
Délka odizolování 12 mm
Spojovací cykly ≥ 500
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Postříbřený
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Číslo ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Specifikace IEC 60664-1
IEC 61984
Velikost balení 25
Hmotnost netto 1 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140049000
eCl@ss 27.440.204,00
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky