5. Osazené kabely
  6. 33 57 211 0200 001

Hybr.cable Assy, AC, 20m -2 x HAN3A

Položka č.: 33 57 211 0200 001


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Hybr.cable Assy, AC, 20m -2 x HAN3Aundefined
Osazené kabely

Hybr.cable Assy, AC, 20m -2 x HAN3A

Položka č.: 33 57 211 0200 001

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Předosazené na obou stranách Hybridní kabel (měď/měď) AC verze Délka kabelu: 20 m

Podrobnosti o produktu


Kategorie Systémová kabeláž
Prvek Osazené kabely
Specifikace Předosazené na obou stranách
Konektor 1 Han® 3 A Kov
Konektor 2 Han® 3 A Kov
Typ kabelu Hybridní kabel (měď/měď)
Popis kabelu AC verze
Délka kabelu 20 m
Uspořádání vodičů 4x 2x AWG 26/7
3× 2,5 mm²
Přenosová charakteristika Kat. 5e Třída D do 100 MHz
Přenosová rychlost ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
Průměr kabelu 12 mm
Materiál (kabel) PVC
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Velikost balení 1
Hmotnost netto 4.954 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85444290
GTIN 5713140244368
eCl@ss 27.060.390,00
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky