3. Průmyslové kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Příslušenství
  6. 19 59 020 1101

ICC20 CP-Plug

Položka č.: 19 59 020 1101


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

ICC20 CP-Plugundefined
NovýOchranné víčko

ICC20 CP-Plug

Položka č.: 19 59 020 1101

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Ochranné víčko Na kabelové kryty Velikost: 20 Termoplast Stupeň krytí: IP65

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada HARTING ICC
Typ příslušenství Ochranné víčko
Popis příslušenství Na kabelové kryty
Velikost 20
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
Materiál (příslušenství) Termoplast
Barva (příslušenství) Černá
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Schválení CE
Velikost balení 1
Hmotnost netto 0,01 kg
Země původu Indie
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140326798
eCl@ss 27.440.208,00
UNSPSC 24.0 39121467
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky