3. Průmyslové kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Kryty
  6. 97 00 000 1515

ICC20_H_BS_ST_CG_13-17_EMC

Položka č.: 97 00 000 1515


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

NovýZadní kryt

ICC20_H_BS_ST_CG_13-17_EMC

Položka č.: 97 00 000 1515

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Zadní kryt S integrovanou kabelovou vývodkou, Přímé provedení, Provedení EMC Velikost: 20 Přívod shora Materiál (kryt): Zinkový tlakový odlitek Niklováno Materiál (těsnění): TPE Stupeň krytí: IP67, IPX9

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada HARTING ICC
Typ krytu Zadní kryt
Popis krytu S integrovanou kabelovou vývodkou
Přímé provedení
Provedení EMC
Velikost 20
Verze Přívod shora
Utahovací moment ‌12 Nm Kabelová vývodka
‌15 Nm Zadní kryt
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Počet opakovaných zajištění ≥ 10
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP67
IPX9
Upínací rozsah 13 ... 17 mm
Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
Povrch (kryt) Niklováno
Materiál (těsnění) TPE
Barva (těsnění) Modrá
Specifikace IEC 61984
IEC 60664-1
Schválení CE
Velikost balení 1
Země původu Indie
Evropské číslo celního tarifu 85389099
eCl@ss 27.440.224,00
UNSPSC 24.0 39121405
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky