3. Průmyslové kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Kryty
  6. 97 00 000 0297

ICC20_H_BS_ST_M32_f.400A_ANG

Položka č.: 97 00 000 0297


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

ICC20_H_BS_ST_M32_f.400A_ANGundefined
NovýZadní kryt

ICC20_H_BS_ST_M32_f.400A_ANG

Položka č.: 97 00 000 0297

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Zadní kryt Pro upevnění vložky, Přímé provedení Velikost: 20 Přívod shora Materiál (kryt): Zinkový tlakový odlitek Niklováno

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada HARTING ICC
Typ krytu Zadní kryt
Popis krytu Pro upevnění vložky
Přímé provedení
Velikost 20
Verze Přívod shora
Utahovací moment ‌15 Nm Zadní kryt
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Počet opakovaných zajištění ≥ 10
Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
Povrch (kryt) Niklováno
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace IEC 61984
IEC 60664-1
Schválení CE
Velikost balení 1
Hmotnost netto 58 g
Země původu Indie
Evropské číslo celního tarifu 85389099
eCl@ss 27.440.224,00
UNSPSC 24.0 39121405
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky