2. Konektivita pro zařízení
  3. Průchodky
  4. Průchodky do datových panelů
  5. Produkty
  6. Industrial Ethernet
  7. 09 45 215 1100

IP67 Data 3A Pannel Feed Through, Data

Položka č.: 09 45 215 1100


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

IP67 Data 3A Pannel Feed Through, Dataundefined
Konektory

IP67 Data 3A Pannel Feed Through, Data

Položka č.: 09 45 215 1100

a zjistit ceny a dostupnost.

0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.

0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Konektory Průchozí konektor do panelu Přímé provedení Kontakty: 8 Velikost: 3 A Materiál: Zinkový tlakový odlitek Práškové lakování Stupeň krytí: IP65, IP67

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada RJ45
Prvek Průchozí konektor do panelu
Specifikace Přímé provedení
Velikost 3 A
Stínění Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
Počet kontaktů 8
Upevnění Možnost zašroubování do stěny skříně
Přenosová charakteristika Kat. 5 Třída D do 100 MHz
Přenosová rychlost ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
Mezní teplota -40 ... +70 °C
Spojovací cykly ≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
IP67
Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
Povrch (kryt) Práškové lakování
Barva (kryt) Šedá
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(a) / 6(a)-I: olovo jako prvek slitin s ocelí pro účely obrábění a v zinkované oceli obsahujících až 0,35 % hmot. olova / olovo jako prvek slitin s ocelí pro účely obrábění obsahujících až 0,35 % hmot. olova a v kusově žárově zinkovaných ocelových součástech obsahujících až 0,2 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Schválení DNV GL
PROFINET Ano
Velikost balení 1
Hmotnost netto 40 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140059559
eCl@ss 27.440.113,00
ETIM EC002636
UNSPSC 24.0 39121408
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky