Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Řada
  6. Modulární konektor Han-Modular®
  7. Příslušenství
  8. 61 03 000 0044 280

InduCom c-clamp 9-37P dia.7-10mm bulk

Položka č.: 61 03 000 0044 280


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Kabelová příchytka

InduCom c-clamp 9-37P dia.7-10mm bulk

Položka č.: 61 03 000 0044 280

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kabelová příchytka D-Sub 1 ... 4 Průměr kabelu: 7 ... 10 mm

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Typ příslušenství Kabelová příchytka
Popis příslušenství D-Sub 1 ... 4
Okolní teplota -20 ... +90 °C
Průměr kabelu 7 ... 10 mm
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Velikost balení 100
Země původu Čína
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140229631
eCl@ss 27.440.292,00
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky