3. Kabelové konektory a osazené kabely
  4. Napájecí a signálové konektory
  5. Produkty
  6. 09 67 002 9018

InduCom knurled screw, 4-40 UNC

Položka č.: 09 67 002 9018


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

InduCom knurled screw, 4-40 UNCundefined
Šroub s rýhovanou hlavou

InduCom knurled screw, 4-40 UNC

Položka č.: 09 67 002 9018

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Šroub s rýhovanou hlavou Závit 4-40 UNC

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada D-Sub
Typ příslušenství Šroub s rýhovanou hlavou
Popis příslušenství Závit 4-40 UNC
Okolní teplota -20 ... +90 °C
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Velikost balení 100
Hmotnost netto 0,1 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140088092
eCl@ss 27.440.292,00
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky