3. Kabelové konektory a osazené kabely
  4. Napájecí a signálové konektory
  5. Produkty
  6. 09 67 002 9017

InduCom knurled screw, M3,for D-Sub met.

Položka č.: 09 67 002 9017


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

InduCom knurled screw, M3,for D-Sub met.undefined
Šroub s rýhovanou hlavou

InduCom knurled screw, M3,for D-Sub met.

Položka č.: 09 67 002 9017

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Šroub s rýhovanou hlavou Závit M3

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada D-Sub
Typ příslušenství Šroub s rýhovanou hlavou
Popis příslušenství Závit M3
Okolní teplota -20 ... +90 °C
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Velikost balení 100
Hmotnost netto 1,641 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 73181558
GTIN 5713140088085
eCl@ss 27.440.292,00
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky