Jednopárový Ethernet
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
Řešení na míru
Zákaznické řešení HARTING
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
Představenstvo
Rodinná společnost - Family Harting
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
  2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Příslušenství
  6. Propojovací můstky Han® ES Press
  7. 09 33 000 9821

Jumper Across 2x1 blue 16A

Položka č.: 09 33 000 9821


Jumper Across 2x1 blue 16A

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Jumper Across 2x1 blue 16AJumper Across 2x1 blue 16AJumper Across 2x1 blue 16A
Zásuvný můstek

Jumper Across 2x1 blue 16A

Položka č.: 09 33 000 9821

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Zásuvný můstek 2x 1, Příčné Polyamid (PA) RAL 5012 (světle modrá)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada Han® ES Press
Typ příslušenství Zásuvný můstek
Popis příslušenství 2x 1
Příčné
Podrobnosti Při používání zásuvných můstků v Han® ES Press je nutné použít kryty vysoké konstrukce.
Jmenovitý proud ‌ 16 A
Jmenovité napětí 500 V
Jmenovité rázové napětí 6 kV
Stupeň znečištění 3
Jmenovité napětí podle UL 600 V
Izolační odpor >1010 Ω
Vnitřní odpor ≤ 1 mΩ
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Spojovací cykly ≥ 5
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Čína RoHS e
RoHS V souladu s předpisy
Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV status V souladu s předpisy
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
PFAS Ne
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Pocínováno
Materiál (příslušenství) Polyamid (PA)
Barva (příslušenství) RAL 5012 (světle modrá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
Evropské číslo celního tarifu 85366990
Velikost balení 5
Hmotnost netto 1,26 g
Země původu Čína
GTIN 5713140192553
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky