2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Příslušenství
  6. Propojovací můstky Han® ES Press
  7. 09 33 000 9841

Jumper Along 1x2 blue 16A

Položka č.: 09 33 000 9841


Jumper Along 1x2 blue 16A

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Jumper Along 1x2 blue 16AJumper Along 1x2 blue 16AJumper Along 1x2 blue 16A
Zásuvný můstek

Jumper Along 1x2 blue 16A

Položka č.: 09 33 000 9841

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Zásuvný můstek 1x 2, Podélně Polyamid (PA) RAL 5012 (světle modrá)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada Han® ES Press
Typ příslušenství Zásuvný můstek
Popis příslušenství 1x 2
Podélně
Podrobnosti Při používání zásuvných můstků v Han® ES Press je nutné použít kryty vysoké konstrukce.
Jmenovitý proud 16 A
Jmenovité napětí 500 V
Jmenovité rázové napětí 6 kV
Stupeň znečištění 3
Jmenovité napětí podle UL 600 V
Izolační odpor >1010 Ω
Vnitřní odpor 1 mΩ
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Spojovací cykly 5
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
Povrch (kontaktů) Pocínováno
Materiál (příslušenství) Polyamid (PA)
Barva (příslušenství) RAL 5012 (světle modrá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
Evropské číslo celního tarifu 85389099
Velikost balení 5
Hmotnost netto 1.68 g
Země původu Čína
GTIN 5713140192584
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky