Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Příslušenství
  6. Propojovací můstky Han® ES Press
  7. 09 33 000 9833

Jumper Along 1x5 red 16A

Položka č.: 09 33 000 9833


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Jumper Along 1x5 red 16AundefinedJumper Along 1x5 red 16A
Zásuvný můstek

Jumper Along 1x5 red 16A

Položka č.: 09 33 000 9833

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Zásuvný můstek 1x 5, Podélně Polyamid (PA) RAL 3018 (jahodová červená)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada Han® ES Press
Typ příslušenství Zásuvný můstek
Popis příslušenství 1x 5
Podélně
Podrobnosti Při používání zásuvných můstků v Han® ES Press je nutné použít kryty vysoké konstrukce.
Jmenovitý proud ‌ 16 A
Jmenovité napětí 500 V
Jmenovité rázové napětí 6 kV
Stupeň znečištění 3
Jmenovité napětí podle UL 600 V
Izolační odpor >1010 Ω
Vnitřní odpor ≤ 1 mΩ
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Spojovací cykly ≥ 5
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Pocínováno
Materiál (příslušenství) Polyamid (PA)
Barva (příslušenství) RAL 3018 (jahodová červená)
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
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Velikost balení 5
Hmotnost netto 1 g
Země původu Lotyšsko
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140192669
eCl@ss 27.440.292,00
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky