3. Kabelové konektory a osazené kabely
  4. Napájecí a signálové konektory
  5. Produkty
  6. 09 67 002 9012

KNURLED LOCKING SCREW WITH PLASTIC CAP4-

Položka č.: 09 67 002 9012


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Šroub s rýhovanou hlavou

KNURLED LOCKING SCREW WITH PLASTIC CAP4-

Položka č.: 09 67 002 9012

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Šroub s rýhovanou hlavou S krytem z termoplastu, Závit 4-40 UNC

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada D-Sub
Typ příslušenství Šroub s rýhovanou hlavou
Popis příslušenství S krytem z termoplastu
Závit 4-40 UNC
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Číslo ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Velikost balení 20
Hmotnost netto 5,875 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 73181558
GTIN 5713140088061
eCl@ss 27.440.292,00
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky