4. Board to cable konektory
  5. Produkty
  6. Napájecí a signálové konektory
  7. 09 67 002 9040

LATCH LOCK BOLT_M3_H: 4,7 mm L: 8 mm

Položka č.: 09 67 002 9040


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Uzavírací šroub

LATCH LOCK BOLT_M3_H: 4,7 mm L: 8 mm

Položka č.: 09 67 002 9040

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Uzavírací šroub Montáž ze zadní strany, Závit M3

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada D-Sub
Typ příslušenství Uzavírací šroub
Popis příslušenství Montáž ze zadní strany
Závit M3
Podrobnosti Objednávejte 2 ks na jeden dvojdílný kryt.
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(a) / 6(a)-I: olovo jako prvek slitin s ocelí pro účely obrábění a v zinkované oceli obsahujících až 0,35 % hmot. olova / olovo jako prvek slitin s ocelí pro účely obrábění obsahujících až 0,35 % hmot. olova a v kusově žárově zinkovaných ocelových součástech obsahujících až 0,2 % hmot. olova
6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Číslo ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Velikost balení 10
Hmotnost netto 1,005 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 73181558
GTIN 5713140088214
eCl@ss 27.440.292,00
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky