2. Kruhové konektory
  3. Metrické kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Kabelové konektory a osazené kabely
  6. M12
  7. 21 34 787 5474 500

M12 A 4pol m/f st/st PUR shld 50mt.

Položka č.: 21 34 787 5474 500


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Osazené kabely

M12 A 4pol m/f st/st PUR shld 50mt.

Položka č.: 21 34 787 5474 500

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Předosazené na obou stranách Měděný kabel (kruhový) Délka kabelu: 50 m

Podrobnosti o produktu


Type of cable
(4x0,34mm²) PUR Li9YFC11Y black
Zobrazit podrobnosti
Connector 1
M12 A4 straight male shld
Zobrazit podrobnosti
Connector 2
M12 A4 straight female shld
Zobrazit podrobnosti
Kategorie Systémová kabeláž
Řada Kruhové konektory M12
Prvek Osazené kabely
Specifikace Předosazené na obou stranách
Konektor 1 M12 A kódování
Male Přímé provedení
Konektor 2 M12 A kódování
Zásuvka (female) Přímé provedení
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu 50 m
Počet žil 4
Uspořádání vodičů 4× 0,34 mm²
Stínění Stíněné provedení
Kódování A kódování
Mezní teplota -25 ... +80 °C
Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
Barva (kabel) Černá
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Číslo ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Velikost balení 1
Hmotnost netto 2.080,2 g
Země původu Česko
Evropské číslo celního tarifu 85444290
GTIN 5713140264526
eCl@ss 27.060.311,00
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121604
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky