Průmyslové konektory Konektory s vysokým výkonem Kruhové konektory Kabeláž systému M12 har-modular®: Konektory pro desky plošných spojů
News Room Tisk & kontakty pro média Technologický magazín tec.news
PEOPLE. POWER. PARTNERSHIP. Pracovní místa Kontaktovat CAREER

Průmyslové konektory / Han®


Přehled
Pravoúhlé konektory
Pravoúhlé konektory
Průmyslové kruhové konektory
Průmyslové kruhové konektory
Konektory a osazené kabely pro specifické aplikace
Konektory a osazené kabely pro specifické aplikace

Kruhové konektory


Přehled
Metrické kruhové konektory
Metrické kruhové konektory
Průmyslové kruhové konektory
Průmyslové kruhové konektory

Konektivita pro zařízení


Přehled
PCB konektory
PCB konektory
Průchodky
Průchodky
Kabelové konektory a osazené kabely
Kabelové konektory a osazené kabely

Průmyslové ethernetové switche


Přehled
Průmyslové ethernetové switche
Průmyslové ethernetové switche

Ovládací rozhraní


Přehled
Ovládací rozhraní
Ovládací rozhraní

Nabíjecí zařízení pro elektromobily


Přehled
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nabíjecí zařízení pro elektromobily

Nástroje


Přehled
Nástroje
Nástroje

Osazené kabely a kabelová metráž


Přehled
Napájení a signál
Napájení a signál
Data
Data
Kabelová metráž
Kabelová metráž

Odvětví


Železnice
Železnice přehled
Automatizace
Automatizace - Hero Image
Energie
Konektory HARTING uvnitř větrné turbíny
Strojní zařízení
Strojní zařízení
Technologie pro elektronickou mobilitu
Grafický sektor AES MOBILITY
Datová centra
Data Centers Website Touchpoint Graphic - 1200 x 628.jpg
Zemědělství
Zemědělství zemědělská technika harvestor
Vodíkové technologie
Přehled vodíkového ekosystému

Řešení


Řešení na míru
Řešení na míru od společnosti HARTING
Kabelové sestavy s kruhovými konektory
Kabelové sestavy s kruhovými konektory
Řešení průmyslového Ethernetu
Řešení průmyslového Ethernetu
Konektory připojitelné za běžného provozu
Instalace v terénu
Single Pair Ethernet
Kabelové konektory Kabelové sestavy Datové konektory Jednopárový Ethernet
D-Sub PushPull
Připojení D-Sub PushPull
Elektromagnetické systémy
Elektromagnetické systémy
Řešení MID
MID Solutions

Naše technologická skupina


O technologické skupině HARTING
Budova HQT, Espelkamp
Budoucnost potřebuje minulost
Budoucnost potřebuje minulost
Rodina Hartingových
Rodinná společnost - Family Harting
Vynikající společnost
Jsme hrdí na svá ocenění
Fakta & čísla
Fakta a čísla

HARTING v České republice a na Slovensku


HARTING v České republice a na Slovensku
HARTING CZ zaměstnanci
Všeobecné obchodní podmínky společnosti HARTING s.r.o. Česká republika a Slovensko
Podání ruky
Lokální distributoři
Technologický časopis společnosti HARTING
Webináře
HARTING in Czech Republic and Slovakia_Webinars

Udržitelnost


Naše odpovědnost
Naše odpovědnost
Naše firemní kultura
Naše firemní kultura
Naše životní prostředí
Naše životní prostředí
Naše technologie
Naše technologie
Náš závazek vůči společnosti
Naše sociální angažovanost
Environmentální prohlášení
Silnice s namalovanou žlutou šipkou
Systém pro oznamovatele
Chraňte tím, že vidíte a jednáte - BKMS Whistleblower System
Certifikáty CSR
Certifikáty CSR
Lidská práva
Prohlášení společnosti HARTING o náležité péči v oblasti lidských práv - prohlášení

Kvalita


Integrovaný systém řízení
2024-05_GettyImages-1214111373_man woman talk tablet.jpg
Naše tvrzení o kvalitě
Budova HQT, Espelkamp
Testování a laboratoře
Analýza materiálu
Náš závazek vůči společnosti
Naše sociální angažovanost
Naše životní prostředí
Naše životní prostředí
Certifikáty ke stažení - Integrovaný systém řízení
Certifikáty CSR

Podpora & Služby


Technické údaje & Služby
Technické údaje & Služby
Konfigurátory
Konfigurátor Obrázek osoby před pracovní plochou s konfigurací Han
Website Training Center
Website Training Center
Další informace o digitálním dvojčeti
Digitální dvojče Image
myHARTING
Webové stránky Pokročilá fáze
Odběr novinek
potvrzení newlsetteru

Ke stažení


Dokumenty ke stažení
Ke stažení
Správce stahování (Stáhnout data o produktu)
Stáhnout údaje o produktu
Certifikáty ke stažení - Integrovaný systém řízení
Certifikáty CSR
Stáhnout prohlášení – Shoda výrobků
Certifikáty CSR

Koupit produkty


Přímá objednávka přes myHARTING
Přímá objednávka přes myHARTING
Vyhledání distributorů
Zákaznická podpora - Přední část závodu HARTING 1 HQT
Digitální zadávání objednávek (EDI, OCI, WebService)
Digitální zadávání objednávek (EDI, OCI, WebService)

Správa partnerů


Portál pro dodavatele
Portál pro dodavatele
Všeobecné informace pro dodavatele
Podání ruky

Kontakt


Contact HARTING CZ and SK
Profesionálové Kontakt Intro Hero
HARTING Worldwide
HARTING Worldwide - Vlajky

Alternativy:

Vyhledávání podle sérií
Konfigurátory
  1. Home
  2. Kruhové konektory
  3. Metrické kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Kabelové konektory a osazené kabely
  6. M12
  7. C2 13 200 0000 0345

M12 A-cod 3-pol an /- f /- PUR 0.30m

Položka č.: C2 13 200 0000 0345


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

NovýOsazené kabely

M12 A-cod 3-pol an /- f /- PUR 0.30m

Položka č.: C2 13 200 0000 0345

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Osazený na jedné straně Měděný kabel (kruhový) Bezhalogenové Délka kabelu: 0.3 m

Podrobnosti o produktu


Type of cable
Cable LI9Y 3 x 0,34mm² PUR
Zobrazit podrobnosti
Connector 1
M12 A-cod 3P Female Angled 0°
Zobrazit podrobnosti
Kategorie Systémová kabeláž
Řada Kruhové konektory M12
Prvek Osazené kabely
Specifikace Osazený na jedné straně
Konektor 1 M12 A kódování
Zásuvka (female) Úhlové provedení
Zatavení
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Popis kabelu Bezhalogenové
Délka kabelu 0,3 m
Počet žil 3
Uspořádání vodičů 3× 0,34 mm²
Způsob připojení Krimpování
Stínění Bez stínění
Kódování A kódování
Jmenovitý proud ‌ 4 A
Jmenovité napětí 250 V
Mezní teplota -25 ... +80 °C v pohybu
-40 ... +80 °C Bez pohybu
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 V zapojeném stavu
Průměr kabelu 4 mm
Minimální poloměr ohybu 10× průměr kabelu (opakované ohýbání)
5× průměr kabelu (jednorázové ohnutí)
Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
Barva (kabel) RAL 7021 (černošedá)
RoHS V souladu s předpisy
ELV status V souladu s předpisy
Čína RoHS e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 Ohnivzdornost
UL / CSA UL připravujeme
Schválení CE
Velikost balení 4
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85444290
GTIN 5713140994072
eCl@ss 27.060.311,00
ETIM EC001855
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky