2. Kruhové konektory
  3. Metrické kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Kabelové konektory a osazené kabely
  6. M12
  7. 21 33 560 0421 010

M12 A-cod 4-pol st/-f/-PUR PPi 1,0m

Položka č.: 21 33 560 0421 010


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Osazené kabely

M12 A-cod 4-pol st/-f/-PUR PPi 1,0m

Položka č.: 21 33 560 0421 010

1 m
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
1 m
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Osazený na jedné straně Měděný kabel (kruhový) Délka kabelu: 1 m

Podrobnosti o produktu


Connector 1
M12-S-PPI-CC-IDC-4P-ACOD-F-STR
Zobrazit podrobnosti
Kategorie Systémová kabeláž
Řada Kruhové konektory M12
Prvek Osazené kabely
Specifikace Osazený na jedné straně
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu 1 m
Počet kontaktů 4
Kódování A kódování
Jmenovité napětí ‌ 48 V AC
‌ 60 V DC
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 V zapojeném stavu
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Číslo ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Velikost balení 1
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85444290
GTIN 5713140304086
eCl@ss 27.060.311,00
UNSPSC 24.0 26121604
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky