2. Kruhové konektory
  3. Metrické kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Kabelové konektory a osazené kabely
  6. M12
  7. 21 34 75D 2568 100

M12 A-cod 5-pol st/an f/m PUR shld. 10m

Položka č.: 21 34 75D 2568 100


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

M12 A-cod 5-pol st/an f/m PUR shld. 10mundefined
NovýOsazené kabely

M12 A-cod 5-pol st/an f/m PUR shld. 10m

Položka č.: 21 34 75D 2568 100

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Předosazené na obou stranách Měděný kabel (kruhový) Délka kabelu: 10 m

Podrobnosti o produktu


Kategorie Systémová kabeláž
Řada Kruhové konektory M12
Prvek Osazené kabely
Specifikace Předosazené na obou stranách
Konektor 1 M12 A kódování
Male Úhlové provedení
Konektor 2 M12 A kódování
Zásuvka (female) Přímé provedení
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu 10 m
Počet žil 5
Uspořádání vodičů 5× 0,34 mm²
Stínění Stíněné provedení
Kódování A kódování
Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
Barva (kabel) Černá
Velikost balení 1
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85444290
GTIN 5713140265516
eCl@ss 27.060.311,00
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121604
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky