2. Kruhové konektory
  3. Metrické kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Kabelové konektory a osazené kabely
  6. M12
  7. 21 34 750 0838 200

M12 A-cod 8-pol st/- f/ shld. PUR 20m

Položka č.: 21 34 750 0838 200


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Osazené kabely

M12 A-cod 8-pol st/- f/ shld. PUR 20m

Položka č.: 21 34 750 0838 200

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Osazený na jedné straně Měděný kabel (kruhový) Délka kabelu: 20 m

Podrobnosti o produktu


Type of cable
(8x0,25mm²) PUR Li9YFC11Y black
Zobrazit podrobnosti
Connector 1
M12 A8 straight female shld
Zobrazit podrobnosti
Kategorie Systémová kabeláž
Řada Kruhové konektory M12
Prvek Osazené kabely
Specifikace Osazený na jedné straně
Konektor 1 M12 A kódování
Zásuvka (female) Přímé provedení
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu 20 m
Počet žil 8
Uspořádání vodičů 8× 0,25 mm²
Stínění Stíněné provedení
Kódování A kódování
Mezní teplota -25 ... +80 °C
Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
Barva (kabel) Černá
Velikost balení 1
Hmotnost netto 1.228 g
Země původu Česko
Evropské číslo celního tarifu 85444290
GTIN 5713140239135
eCl@ss 27.060.311,00
ETIM EC001855
UNSPSC 24.0 26121604
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky