2. Kruhové konektory
  3. Metrické kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Kabelové konektory a osazené kabely
  6. M12
  7. 97 00 000 1985

M12 A-cod 8-pole an/- f/- PUR 7.5m

Položka č.: 97 00 000 1985


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Osazené kabely

M12 A-cod 8-pole an/- f/- PUR 7.5m

Položka č.: 97 00 000 1985

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Osazený na jedné straně Měděný kabel (kruhový) Délka kabelu: 7.5 m

Tento produkt je k dispozici na vyžádání.

Obraťte se na svého místního distribučního partnera.

Podrobnosti o produktu


Type of cable
LiF9Y11Y 8x0.25mm² PUR Cable
Zobrazit podrobnosti
Connector 1
M12 A-cod 8p an/- f/- OM 0° mating
Zobrazit podrobnosti
Kategorie Systémová kabeláž
Řada Kruhové konektory M12
Prvek Osazené kabely
Specifikace Osazený na jedné straně
Konektor 1 M12 A kódování
Zásuvka (female) Úhlové provedení
Zatavení
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu 7,5 m
Počet žil 8
Uspořádání vodičů 8× 0,25 mm²
Způsob připojení Krimpování
Stínění Bez stínění
Počet kontaktů 8
Kódování A kódování
Jmenovitý proud ‌ 2 A
Jmenovité napětí 30 V
Mezní teplota -10 ... +80 °C v pohybu
-25 ... +80 °C Bez pohybu
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 V zapojeném stavu
Průměr kabelu 6,2 mm
Minimální poloměr ohybu 10× průměr kabelu (opakované ohýbání)
5× průměr kabelu (jednorázové ohnutí)
Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
Barva (kabel) RAL 7021 (černošedá)
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
Schválení CE
Velikost balení 1
Hmotnost netto 355 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85444290
eCl@ss 27.060.311,00
ETIM EC001855
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky