2. Kruhové konektory
  3. Metrické kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Kabelové konektory a osazené kabely
  6. M12
  7. 21 34 770 0568 030

M12 A-cod an/- f/- shld. 3m

Položka č.: 21 34 770 0568 030


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

M12 A-cod an/- f/- shld. 3mundefined
Osazené kabely

M12 A-cod an/- f/- shld. 3m

Položka č.: 21 34 770 0568 030

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Osazený na jedné straně Měděný kabel (kruhový) Délka kabelu: 3 m

Podrobnosti o produktu


Type of cable
(5x0,34mm²) PUR LiF9YH-C11YH black
Zobrazit podrobnosti
Connector 1
M12 A5 angled female shld
Zobrazit podrobnosti
Kategorie Systémová kabeláž
Řada Kruhové konektory M12
Prvek Osazené kabely
Specifikace Osazený na jedné straně
Konektor 1 M12 A kódování
Zásuvka (female) Úhlové provedení
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu 3 m
Počet žil 5
Uspořádání vodičů 5× 0,34 mm²
Stínění Stíněné provedení
Kódování A kódování
Mezní teplota -25 ... +80 °C
Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
Barva (kabel) Černá
RoHS V souladu s předpisy
ELV status V souladu s předpisy
Čína RoHS e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Číslo ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Velikost balení 1
Hmotnost netto 0,033 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85444290
GTIN 5713140239302
eCl@ss 27.060.311,00
ETIM EC001855
UNSPSC 24.0 26121604
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky