2. Kruhové konektory
  3. Metrické kruhové konektory
  4. Produkty
  5. PCB konektory
  6. M12
  7. 21 41 000 0002

M12-ACC- PLASTICCAP FOR M12 FEMALE

Položka č.: 21 41 000 0002


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

M12-ACC- PLASTICCAP FOR M12 FEMALEundefined
Ochranné víčko

M12-ACC- PLASTICCAP FOR M12 FEMALE

Položka č.: 21 41 000 0002

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Ochranné víčko Pro female vložky, Se smyčkou Termoplast Stupeň krytí: IP67

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada Kruhové konektory M12
Typ příslušenství Ochranné víčko
Popis příslušenství Pro female vložky
Se smyčkou
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP67
Materiál (příslušenství) Termoplast
Barva (příslušenství) Černá
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
Velikost balení 10
Hmotnost netto 3,1 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 39235090
GTIN 5713140236547
eCl@ss 27.440.208,00
ETIM EC002314
UNSPSC 24.0 39121467
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky