Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
  2. Kruhové konektory
  3. Metrické kruhové konektory
  4. Produkty
  5. PCB konektory
  6. M12
  7. 21 03 381 4804

M12 CAT6a Bu gewinkelt HWM

Položka č.: 21 03 381 4804


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

M12 CAT6a Bu gewinkelt HWMundefined
PCB adaptér

M12 CAT6a Bu gewinkelt HWM

Položka č.: 21 03 381 4804

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

PCB adaptér Úhlové provedení, Vč. krytu, Pro montáž ze zadní strany Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR) Jmenovitý proud: ‌0.5 A Kontakty: 8 Slitina mědi Au na Ni Na straně konektoru Kódování: Kódování X Polymer z tekutých krystalů (LCP)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada Kruhové konektory M12
Prvek PCB adaptér
Specifikace Úhlové provedení
Vč. krytu
Pro montáž ze zadní strany
Popis krytu Dlouhá verze
Způsob připojení Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
Provedení Zásuvka (female)
Stínění Stíněné provedení
Počet kontaktů 8
Kódování Kódování X
Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
Obsah balení 30 ks v miskovém obalu
Jmenovitý proud ‌ 0,5 A
Jmenovité napětí 50 V
Jmenovité rázové napětí 0,8 kV
Stupeň znečištění 3
Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
Kategorie přepětí III
Přenosová rychlost ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Izolační odpor >108 Ω
Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
Utahovací moment ‌2 Nm Pojistná matice
Mezní teplota -40 ... +85 °C
Spojovací cykly ≥ 100
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 V zapojeném stavu
Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materiál (vložka) Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Au na Ni Na straně konektoru
Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Číslo ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace IEC 61076-2-109
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
PROFINET Ano
Velikost balení 30
Hmotnost netto 34,3 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140138414
eCl@ss 27.460.201,00
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky