Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
  2. Řada
  3. Produkty
  4. 21 03 381 4802

M12 CAT6a Bu gewinkelt VWM

Položka č.: 21 03 381 4802


M12 CAT6a Bu gewinkelt VWM

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

M12 CAT6a Bu gewinkelt VWMM12 CAT6a Bu gewinkelt VWM
PCB adaptér

M12 CAT6a Bu gewinkelt VWM

Položka č.: 21 03 381 4802

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

PCB adaptér Úhlové provedení, Vč. krytu, Pro montáž na přední stranu Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR) Jmenovitý proud: ‌0.5 A Kontakty: 8 Slitina mědi Au na Ni Na straně konektoru Kódování: Kódování X Polymer z tekutých krystalů (LCP)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Identifikace PushPull
Prvek PCB adaptér
Specifikace Úhlové provedení
Vč. krytu
Pro montáž na přední stranu
Řada Kruhové konektory M12
Způsob připojení Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
PushPull
Provedení Zásuvka (female)
Stínění Stíněné provedení
Počet kontaktů 8
Kódování Kódování X
Obsah balení 30 ks v miskovém obalu
Jmenovitý proud 0.5 A
Jmenovité napětí 50 V
Jmenovité rázové napětí 0.8 kV
Stupeň znečištění 3
Izolační odpor >108 Ω
Vnitřní odpor 10 mΩ
Mezní teplota [-40] ... [+85 °C]
Utahovací moment [‌2 Nm] Pojistná matice
Spojovací cykly 100
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 V zapojeném stavu
Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
Kategorie přepětí III
Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Přenosová rychlost 10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
Číslo ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Čína RoHS 50
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Sada požadavků se stupni ohrožení R26
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Materiál (vložka) Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Au na Ni Na straně konektoru
Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
PROFINET true
Specifikace IEC 61076-2-109
Evropské číslo celního tarifu 85366990
Velikost balení 30
Hmotnost netto 1.15 g
Země původu Rumunsko
GTIN 5713140138407
eCl@ss 27460201
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky