2. Kruhové konektory
  3. Metrické kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Kabelové konektory a osazené kabely
  6. M12
  7. 21 12 999 2510

M12-CC-SCR-PUSH-IN-5P-LCOD-F-STR

Položka č.: 21 12 999 2510


Nový
undefinedundefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

undefinedundefined
NovýKabelový konektor

M12-CC-SCR-PUSH-IN-5P-LCOD-F-STR

Položka č.: 21 12 999 2510

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kabelový konektor Přímé provedení Zásuvka (female) L-kódování Push-In Polyamid (PA) Kontakty: 5 Průřez vodiče: 0.5 ... 2.5 mm² Jmenovitý proud: ‌16 A Zinkový tlakový odlitek Šroubové zajišťování Stupeň krytí: IP65 V zapojeném stavu

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada Kruhové konektory M12
Identifikace Power
Prvek Kabelový konektor
Specifikace Přímé provedení
Způsob připojení Push-In
Provedení Zásuvka (female)
Stínění Bez stínění
Počet kontaktů 5
Počet výkonových kontaktů 4
Počet speciálních kontaktů 1x FE kontakt
Specifikace speciálních kontaktů FE kontakt
Kódování L-kódování
Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
Průřez vodiče 0,5 ... 2,5 mm²
Jmenovitý proud ‌ 16 A
Jmenovité napětí 63 V
Jmenovité rázové napětí 1,5 kV
Stupeň znečištění 3
Kategorie přepětí III
Izolační odpor >108 Ω
Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
Utahovací moment ‌0,6 Nm
Velikost klíče (šroub s rýhovanou hlavou / rýhovaná matice) 24
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Spojovací cykly ≥ 100
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 V zapojeném stavu
Průměr kabelu 6,6 ... 11,6 mm
Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Materiál (vložka) Polyamid (PA)
Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace IEC 61076-2-111
PROFINET Ano
Velikost balení 1
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140455115
eCl@ss 27.440.116,00
ETIM EC002635
UNSPSC 24.0 39121413
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky