2. Kruhové konektory
  3. Metrické kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Průchodky
  6. M12
  7. 21 03 317 6505

M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 0,5m

Položka č.: 21 03 317 6505


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 0,5mundefined
Průchozí konektor do panelu

M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 0,5m

Položka č.: 21 03 317 6505

a zjistit ceny a dostupnost.

0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.

0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Průchozí konektor do panelu S vodiči, Pro montáž na přední stranu ‌50 cm

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada Kruhové konektory M12
Prvek Průchozí konektor do panelu
Specifikace S vodiči
Pro montáž na přední stranu
Provedení Zásuvka (female)
Stínění Bez stínění
Počet kontaktů 5
Kódování A kódování
Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
Podrobnosti Bez pojistné matice
Průřez vodiče 0,25 mm²
Průřez vodiče [AWG] AWG 24
Jmenovitý proud ‌ 4 A
Jmenovité napětí 60 V
Jmenovité rázové napětí 1,5 kV
Stupeň znečištění 3
Kategorie přepětí III
Izolační odpor >108 Ω
Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
Utahovací moment ‌2 Nm Pojistná matice
Mezní teplota -30 ... +80 °C
Spojovací cykly ≥ 100
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP67 V zapojeném stavu
Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Délka vodiče ‌ 50 cm
Materiál (vložka) Polyamid (PA)
Materiál (kontakty) Mosaz
Povrch (kontaktů) Au na Ni Na straně konektoru
Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Číslo ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Specifikace IEC 61076-2-101
UL / CSA UL 2238 CYJV2.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
Schválení CE
Velikost balení 1
Hmotnost netto 26 g
Země původu Česko
Evropské číslo celního tarifu 85444290
GTIN 5713140137639
eCl@ss 27.440.103,00
UNSPSC 24.0 39121413
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky