M12 Cable Assembly A-cod st/st f/m 10,0m
Položka č.: 21 34 848 5C78 100

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.


M12 Cable Assembly A-cod st/st f/m 10,0m
Položka č.: 21 34 848 5C78 100
a zjistit ceny a dostupnost.
Přehled vlastností
Podrobnosti o produktu
Type of cable | 12x0,14mm² PUR trailling torsion black Zobrazit podrobnosti |
---|---|
Connector 1 | M12 A12 straight male unshld Zobrazit podrobnosti |
Connector 2 | M12 A12 straight female unshld Zobrazit podrobnosti |
Kategorie | Systémová kabeláž |
---|---|
Řada | Kruhové konektory M12 |
Prvek | Osazené kabely |
Specifikace | Předosazené na obou stranách |
Konektor 1 | M12 A kódování |
Male Přímé provedení | |
Konektor 2 | M12 A kódování |
Zásuvka (female) Přímé provedení | |
Typ kabelu | Měděný kabel (kruhový) |
Délka kabelu | 10 m |
---|---|
Počet žil | 12 |
Uspořádání vodičů | 12× 0,14 mm² |
Kódování | A kódování |
Předchozí
Další