Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
  2. Kruhové konektory
  3. Metrické kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Kabelové konektory a osazené kabely
  6. M12
  7. 21 34 929 2405 002

M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 0,2m

Položka č.: 21 34 929 2405 002


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Osazené kabely

M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 0,2m

Položka č.: 21 34 929 2405 002

0,2 m
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
0,2 m
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Předosazené na obou stranách Měděný kabel (kruhový) Délka kabelu: 0.2 m

Podrobnosti o produktu


Type of cable
(4xAWG22/7) Cat 5e PVC
Zobrazit podrobnosti
Connector 1
M12 D-code male straight overmolded
Zobrazit podrobnosti
Connector 2
M12 D-code male straight overmolded
Zobrazit podrobnosti
Kategorie Systémová kabeláž
Řada Kruhové konektory M12
Prvek Osazené kabely
Specifikace Předosazené na obou stranách
Konektor 1 M12 D kódování
Male Přímé provedení
Konektor 2 M12 D kódování
Male Přímé provedení
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu 0,2 m
Počet žil 4
Uspořádání vodičů 4x AWG 22/7
Kódování D kódování
Přenosová charakteristika Kat. 5 Třída D do 100 MHz
Přenosová rychlost ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
Mezní teplota -25 ... +70 °C
Materiál (kabel) PVC
Barva (kabel) Zelená
Specifikace UN/ECE-R 118 Protipožární ochrana kolejových vozidel
Schválení CE
PROFINET Ano
Velikost balení 1
Země původu Čína
Evropské číslo celního tarifu 85444290
GTIN 5713140814691
eCl@ss 27.060.390,00
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky