2. Osazené kabely a kabelová metráž
  3. Data
  4. Produkty
  5. Kruhové konektory Systémová kabeláž
  6. M12
  7. 21 34 949 2477 003

M12 D-cod 4-pol an/st m/m PUR 0.5m

Položka č.: 21 34 949 2477 003


M12 D-cod 4-pol an/st m/m PUR 0.5m

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Osazené kabely

M12 D-cod 4-pol an/st m/m PUR 0.5m

Položka č.: 21 34 949 2477 003

0.3 m
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
0.3 m
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Předosazené na obou stranách Měděný kabel (kruhový) Délka kabelu: 0.3 m

Podrobnosti o produktu


Connector 1
M12 D-code male angled overmolded
Zobrazit podrobnosti
Connector 2
M12 D-code male straight overmolded
Zobrazit podrobnosti
Kategorie Systémová kabeláž
Prvek Osazené kabely
Specifikace Předosazené na obou stranách
Konektor 1 M12 D kódování
Male
Přímé provedení
Konektor 2 M12 D kódování
Male
Úhlové provedení
Řada Kruhové konektory M12
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Počet žil 4
Uspořádání vodičů 4x AWG 22/7
Kódování D kódování
Délka kabelu 0.3 m
Přenosová charakteristika Kat. 5 Třída D do 100 MHz
Přenosová rychlost 10 Mbit/s
100 Mbit/s
Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
Barva (kabel) Zelená
PROFINET Ano
Specifikace UN/ECE-R 118 Protipožární ochrana kolejových vozidel
Evropské číslo celního tarifu 85444290
Velikost balení 1
Země původu Německo
GTIN 5713140814448
eCl@ss 27060390
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky