2. Kruhové konektory
  3. Metrické kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Kabelové konektory a osazené kabely
  6. M12
  7. 21 33 590 0407 100

M12 D-cod 4-pol st/- m/- PPi PUR 10m

Položka č.: 21 33 590 0407 100


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Osazené kabely

M12 D-cod 4-pol st/- m/- PPi PUR 10m

Položka č.: 21 33 590 0407 100

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Osazený na jedné straně Měděný kabel (kruhový) Délka kabelu: 10 m

Podrobnosti o produktu


Type of cable
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail.
Zobrazit podrobnosti
Connector 1
M12-SD-PPI-CC-CRIMP-4P-DCOD-M-STR-SHLD
Zobrazit podrobnosti
Kategorie Systémová kabeláž
Řada Kruhové konektory M12
Prvek Osazené kabely
Specifikace Osazený na jedné straně
Konektor 1 M12 D kódování
Přímé provedení
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu 10 m
Počet žil 4
Uspořádání vodičů 4x AWG 22/7
Stínění Stíněné provedení
Počet kontaktů 4
Kódování D kódování
Způsob zajišťování Inner PushPull
Přenosová charakteristika Kat. 5 Třída D do 100 MHz
Přenosová rychlost ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
Mezní teplota -25 ... +70 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 V zapojeném stavu
Průměr kabelu 6,6 mm ±0,3 mm
Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
Barva (kabel) Zelená
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
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R15 (HL 1-3)
R16 (HL 1-3)
Specifikace UN/ECE-R 118 Protipožární ochrana kolejových vozidel
Velikost balení 1
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85444290
eCl@ss 27.060.390,00
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky