2. Kruhové konektory
  3. Metrické kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Kabelové konektory a osazené kabely
  6. M12
  7. 09 48 456 8004 005

M12 D-cod PFT f - RJ45 PUR 0.5M

Položka č.: 09 48 456 8004 005


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

M12 D-cod PFT f - RJ45 PUR 0.5Mundefined
NovýOsazené kabely

M12 D-cod PFT f - RJ45 PUR 0.5M

Položka č.: 09 48 456 8004 005

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Předosazené na obou stranách Měděný kabel (kruhový) Délka kabelu: 0.5 m

Podrobnosti o produktu


Kategorie Systémová kabeláž
Řada Kruhové konektory M12
RJ45
Prvek Osazené kabely
Specifikace Předosazené na obou stranách
Konektor 1 M12 D kódování
Zásuvka (female) Přímé provedení
Průchozí konektor do panelu
Konektor 2 HARTING DualBoot RJ45
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu 0,5 m
Počet žil 4
Uspořádání vodičů 4x AWG 22/7
Stínění Stíněné provedení
Kódování D kódování
Přenosová charakteristika Kat. 5 Třída D do 100 MHz
Přenosová rychlost ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
Mezní teplota -25 ... +70 °C
Průměr kabelu 6,5 mm ±0,2 mm
Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
Barva (kabel) Zelená
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Číslo ECHA SCIP 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Velikost balení 1
Hmotnost netto 73,2 g
Země původu Lotyšsko
Evropské číslo celního tarifu 85444290
GTIN 5713140265974
eCl@ss 27.060.390,00
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky