Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
  2. Osazené kabely a kabelová metráž
  3. Data
  4. Produkty
  5. Kruhové konektory Systémová kabeláž
  6. M12
  7. 21 33 232 3401 006

M12 D-coded Cable Assembly 0,6m

Položka č.: 21 33 232 3401 006


M12 D-coded Cable Assembly 0,6mM12 D-coded Cable Assembly 0,6m

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

M12 D-coded Cable Assembly 0,6mM12 D-coded Cable Assembly 0,6mM12 D-coded Cable Assembly 0,6m
Osazené kabely

M12 D-coded Cable Assembly 0,6m

Položka č.: 21 33 232 3401 006

0.6 m
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
0.6 m
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Předosazené na obou stranách Měděný kabel (kruhový) Pro drážní aplikace Délka kabelu: 0.6 m

Podrobnosti o produktu


Kategorie Systémová kabeláž
Identifikace PushPull
Prvek Osazené kabely
Specifikace Předosazené na obou stranách
Konektor 1 M12 D kódování
Male
Přímé provedení
PushPull
Press&Go
Konektor 2 M12 D kódování
Male
Přímé provedení
PushPull
Press&Go
Řada Kruhové konektory M12
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Popis kabelu Pro drážní aplikace
Stínění Stíněné provedení
Počet žil 4
Uspořádání vodičů 4x AWG 22/7
Kódování D kódování
Délka kabelu 0.6 m
Mezní teplota [-40] ... [+85 °C] Bez pohybu
Průměr kabelu [6,6 mm] ±0,2 mm
Minimální poloměr ohybu 6× průměr kabelu (opakované ohýbání)
5× průměr kabelu (jednorázové ohnutí)
Přenosová charakteristika Kat. 5 Třída D do 100 MHz
Přenosová rychlost 10 Mbit/s
100 Mbit/s
Impedance [‌100 Ω] [±5 %]
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Materiál (kabel) Elastomer
Barva (kabel) Černá
PROFINET false
Specifikace EN 45545-1
EN 45545-2
EN 45545-5
Evropské číslo celního tarifu 85444290
Velikost balení 1
Hmotnost netto 127.5 g
Země původu Rumunsko
GTIN 5713140247956
eCl@ss 27060390
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky