2. Osazené kabely a kabelová metráž
  3. Data
  4. Produkty
  5. Kruhové konektory Systémová kabeláž
  6. M12
  7. 21 33 232 3401 300

M12 D-coded Cable Assembly 30m

Položka č.: 21 33 232 3401 300


M12 D-coded Cable Assembly 30mM12 D-coded Cable Assembly 30m

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

M12 D-coded Cable Assembly 30mM12 D-coded Cable Assembly 30mM12 D-coded Cable Assembly 30m
Osazené kabely

M12 D-coded Cable Assembly 30m

Položka č.: 21 33 232 3401 300

30 m
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
30 m
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Předosazené na obou stranách Měděný kabel (kruhový) Pro drážní aplikace Délka kabelu: 30 m

Podrobnosti o produktu


Connector 1
M12 D 4pole male straight PP P&G
Zobrazit podrobnosti
Connector 2
M12 D 4pole male straight PP P&G
Zobrazit podrobnosti
Kategorie Systémová kabeláž
Identifikace PushPull
Prvek Osazené kabely
Specifikace Předosazené na obou stranách
Konektor 1 M12 D kódování
Male
Přímé provedení
PushPull
Press&Go
Konektor 2 M12 D kódování
Male
Přímé provedení
PushPull
Press&Go
Řada Kruhové konektory M12
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Popis kabelu Pro drážní aplikace
Stínění Stíněné provedení
Počet žil 4
Uspořádání vodičů 4x AWG 22/7
Kódování D kódování
Délka kabelu 30 m
Mezní teplota -40 ... +85 °C Bez pohybu
Průměr kabelu 6,6 mm ±0,2 mm
Minimální poloměr ohybu 6× průměr kabelu (opakované ohýbání)
5× průměr kabelu (jednorázové ohnutí)
Přenosová charakteristika Kat. 5 Třída D do 100 MHz
Přenosová rychlost 10 Mbit/s
100 Mbit/s
Impedance ‌100 Ω ±5 %
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
Materiál (kabel) Elastomer
Barva (kabel) Černá
PROFINET Ne
Specifikace EN 45545-1
EN 45545-2
EN 45545-5
Evropské číslo celního tarifu 85444290
Velikost balení 1
Země původu Rumunsko
GTIN 5713140248038
eCl@ss 27060390
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky