2. Kruhové konektory
  3. Metrické kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Kabelové konektory a osazené kabely
  6. M12
  7. 21 34 323 3544 010

M12 K-cod 4+PE st/st m/f PUR 1,0m

Položka č.: 21 34 323 3544 010


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

NovýOsazené kabely

M12 K-cod 4+PE st/st m/f PUR 1,0m

Položka č.: 21 34 323 3544 010

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Předosazené na obou stranách Měděný kabel (kruhový) Délka kabelu: 1 m

Podrobnosti o produktu


Type of cable
4+PEx1,5mm² PUR black
Zobrazit podrobnosti
Connector 1
M12 K 4+PE male straight overmolded
Zobrazit podrobnosti
Connector 2
M12 K 4+PE female straight overmolded
Zobrazit podrobnosti
Kategorie Systémová kabeláž
Řada Kruhové konektory M12
Prvek Osazené kabely
Specifikace Předosazené na obou stranách
Konektor 1 M12 K-kódování
Male Přímé provedení
Konektor 2 M12 K-kódování
Zásuvka (female) Přímé provedení
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu 1 m
Počet žil 5
Uspořádání vodičů 5× 1,5 mm²
Kódování K-kódování
Jmenovitý proud ‌ 12 A
Jmenovité napětí ‌ 600 V AC
Mezní teplota -25 ... +80 °C
Průměr kabelu 8,2 mm
Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
Barva (kabel) Černá
Schválení CE
Velikost balení 1
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85444290
GTIN 5713140816138
eCl@ss 27.060.311,00
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121604
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky