Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
  2. Kruhové konektory
  3. Metrické kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Kabelové konektory a osazené kabely
  6. M12
  7. 21 34 303 1543 100

M12 L-cod 4+FE st/st m/f PUR 10m

Položka č.: 21 34 303 1543 100


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

NovýOsazené kabely

M12 L-cod 4+FE st/st m/f PUR 10m

Položka č.: 21 34 303 1543 100

10 m
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
10 m
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Předosazené na obou stranách Měděný kabel (kruhový) Délka kabelu: 10 m

Podrobnosti o produktu


Type of cable
5x1,5mm² PUR black
Zobrazit podrobnosti
Connector 1
M12 L 4+FE male straight overmolded
Zobrazit podrobnosti
Connector 2
M12 L 4+FE female straight overmolded
Zobrazit podrobnosti
Kategorie Systémová kabeláž
Řada Kruhové konektory M12
Prvek Osazené kabely
Specifikace Předosazené na obou stranách
Konektor 1 M12 L-kódování
Male Přímé provedení
Konektor 2 M12 L-kódování
Zásuvka (female) Přímé provedení
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu 10 m
Počet žil 5
Uspořádání vodičů 5× 1,5 mm²
Kódování L-kódování
Jmenovitý proud ‌ 12 A
Jmenovité napětí ‌ 63 V DC
Mezní teplota -25 ... +80 °C
Průměr kabelu 8,2 mm
Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
Barva (kabel) Černá
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Číslo ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Schválení CE
Velikost balení 1
Země původu Čína
Evropské číslo celního tarifu 85444290
GTIN 5713140543942
eCl@ss 27.060.311,00
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121604
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky