2. Kruhové konektory
  3. Metrické kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Kabelové konektory a osazené kabely
  6. M12
  7. 21 33 A7A 8523 008

M12 L-coded Cable Assembly 0,8m

Položka č.: 21 33 A7A 8523 008


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Osazené kabely

M12 L-coded Cable Assembly 0,8m

Položka č.: 21 33 A7A 8523 008

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Předosazené na obou stranách Měděný kabel (kruhový) Délka kabelu: 0.8 m

Podrobnosti o produktu


Type of cable
Helukabel 10096 OZ-500 5x1,5mm² GY
Zobrazit podrobnosti
Connector 1
M12 Power Crimp female L-coded
Zobrazit podrobnosti
Connector 2
M12 Power Crimp male L-coded
Zobrazit podrobnosti
Kategorie Systémová kabeláž
Řada Kruhové konektory M12
Prvek Osazené kabely
Specifikace Předosazené na obou stranách
Konektor 1 M12 L-kódování
Male Přímé provedení
Konektor 2 M12 L-kódování
Zásuvka (female) Přímé provedení
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu 0,8 m
Počet žil 5
Uspořádání vodičů 5× 1,5 mm²
Kódování L-kódování
Mezní teplota -40 ... +80 °C
Materiál (kabel) PVC
Barva (kabel) Šedá
Velikost balení 1
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85444290
GTIN 5713140816787
eCl@ss 27.060.311,00
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121604
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky