2. Osazené kabely a kabelová metráž
  3. Napájení a signál
  4. Produkty
  5. Kruhové konektory Systémová kabeláž
  6. M12
  7. 21 33 A70 0524 150

M12 L-coded Cable Assembly 15m

Položka č.: 21 33 A70 0524 150


M12 L-coded Cable Assembly 15m

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Osazené kabely

M12 L-coded Cable Assembly 15m

Položka č.: 21 33 A70 0524 150

15 m
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
15 m
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Osazený na jedné straně Měděný kabel (kruhový) Délka kabelu: 15 m

Podrobnosti o produktu


Connector 1
M12 Power Crimp female L-coded
Zobrazit podrobnosti
Kategorie Systémová kabeláž
Prvek Osazené kabely
Specifikace Osazený na jedné straně
Konektor 1 M12 L-kódování
Zásuvka (female)
Přímé provedení
Řada Kruhové konektory M12
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Počet žil 5
Uspořádání vodičů 5× 2,5 mm²
Kódování L-kódování
Délka kabelu 15 m
Mezní teplota [-40] ... [+80 °C]
Čína RoHS 50
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Materiál (kabel) PVC
Barva (kabel) Šedá
Evropské číslo celního tarifu 85444290
Velikost balení 1
Hmotnost netto 1 g
Země původu Rumunsko
GTIN 5713140240285
eCl@ss 27060390
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky