M12 L-coded Cable Assembly 15m
Položka č.: 21 33 A7A 8518 150

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.
M12 L-coded Cable Assembly 15m
Položka č.: 21 33 A7A 8518 150
a zjistit ceny a dostupnost.
Přehled vlastností
Podrobnosti o produktu
Type of cable | Kabel PVC 16078 F-CY-OZ 5x1,5mm² grey Zobrazit podrobnosti |
---|---|
Connector 1 | M12 Power Crimp female L-coded Zobrazit podrobnosti |
Connector 2 | M12 Power Crimp male L-coded Zobrazit podrobnosti |
Kategorie | Systémová kabeláž |
---|---|
Řada | Kruhové konektory M12 |
Prvek | Osazené kabely |
Specifikace | Předosazené na obou stranách |
Konektor 1 | M12 L-kódování |
Male Přímé provedení | |
Konektor 2 | M12 L-kódování |
Zásuvka (female) Přímé provedení | |
Typ kabelu | Měděný kabel (kruhový) |
Délka kabelu | 15 m |
---|---|
Počet žil | 5 |
Uspořádání vodičů | 5× 1,5 mm² |
Stínění | Stíněné provedení |
Kódování | L-kódování |
Předchozí
Další