2. Kruhové konektory
  3. Metrické kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Kabelové konektory a osazené kabely
  6. M12
  7. 21 33 A7A 8524 150

M12 L-coded Cable Assembly 15m

Položka č.: 21 33 A7A 8524 150


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Osazené kabely

M12 L-coded Cable Assembly 15m

Položka č.: 21 33 A7A 8524 150

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Předosazené na obou stranách Měděný kabel (kruhový) Délka kabelu: 15 m

Podrobnosti o produktu


Type of cable
Kabel PVC 10126 OZ-500 5x2,5mm² grey
Zobrazit podrobnosti
Connector 1
M12 Power Crimp female L-coded
Zobrazit podrobnosti
Connector 2
M12 Power Crimp male L-coded
Zobrazit podrobnosti
Kategorie Systémová kabeláž
Řada Kruhové konektory M12
Prvek Osazené kabely
Specifikace Předosazené na obou stranách
Konektor 1 M12 L-kódování
Male Přímé provedení
Konektor 2 M12 L-kódování
Zásuvka (female) Přímé provedení
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu 15 m
Počet žil 5
Uspořádání vodičů 5× 2,5 mm²
Kódování L-kódování
Mezní teplota -40 ... +80 °C
Materiál (kabel) PVC
Barva (kabel) Šedá
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Velikost balení 1
Hmotnost netto 1 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85444290
GTIN 5713140266629
eCl@ss 27.060.311,00
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121604
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky