Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
  2. Kruhové konektory
  3. Metrické kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Kabelové konektory a osazené kabely
  6. M12
  7. 21 12 283 1801

M12-MD IDC Male Staight 8Pole X-coded

Položka č.: 21 12 283 1801


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

M12-MD IDC Male Staight 8Pole X-codedundefined
NovýKabelový konektor

M12-MD IDC Male Staight 8Pole X-coded

Položka č.: 21 12 283 1801

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kabelový konektor Přímé provedení Male Kódování X Zářezový kontakt PA66 Kontakty: 8 Slitina mědi Au na Ni Na straně konektoru Jmenovitý proud: ‌0.5 A Zinkový tlakový odlitek Šroubové zajišťování Stupeň krytí: IP65 / IP67 V zapojeném stavu

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada Kruhové konektory M12
Identifikace Šroub
Prvek Kabelový konektor
Specifikace Přímé provedení
Způsob připojení Zářezový kontakt
Provedení Male
Stínění Stíněné provedení
Počet kontaktů 8
Kódování Kódování X
Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
Vnější průměr vodiče 0,9 ... ‌1,6 mm
Jmenovitý proud ‌ 0,5 A
Jmenovité rázové napětí 0,8 kV
Stupeň znečištění 3
Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
Kategorie přepětí III
Přenosová rychlost ‌ 10 Gbit/s
Izolační odpor >108 Ω
Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
Utahovací moment ‌0,6 Nm
Mezní teplota -40 ... +85 °C
Spojovací cykly ≥ 100
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 V zapojeném stavu
Průměr kabelu 5 ... 10,5 mm
Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Materiál (vložka) PA66
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Au na Ni Na straně konektoru
Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení no requirements (flammable mass < 10g)
Specifikace IEC 61076-2-109
Velikost balení 1
Hmotnost netto 60 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140456983
eCl@ss 27.440.116,00
ETIM EC002635
UNSPSC 24.0 39121413
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky