2. Kruhové konektory
  3. Metrické kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Kabelové konektory a osazené kabely
  6. M12
  7. 21 03 896 1515

M12-P-CC-CRIMP--5P-KCOD-M-STR-SHLD

Položka č.: 21 03 896 1515


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

M12-P-CC-CRIMP--5P-KCOD-M-STR-SHLDundefined
NovýKabelový konektor

M12-P-CC-CRIMP--5P-KCOD-M-STR-SHLD

Položka č.: 21 03 896 1515

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kabelový konektor Přímé provedení Male K-kódování Krimpování Polyamid (PA) Kontakty: 5 Průřez vodiče: 0.5 ... 2.5 mm² Jmenovitý proud: ‌12 A Zinkový tlakový odlitek Šroubové zajišťování Stupeň krytí: IP65 / IP67 V zapojeném stavu

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada Kruhové konektory M12
Identifikace Power
Prvek Kabelový konektor
Specifikace Přímé provedení
Způsob připojení Krimpování
Provedení Male
Stínění Stíněné provedení
Počet kontaktů 5
Počet výkonových kontaktů 4
Počet speciálních kontaktů 1x Kontakt PE
Specifikace speciálních kontaktů Kontakt PE
Kódování K-kódování
Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
Podrobnosti Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Průřez vodiče 0,5 ... 2,5 mm²
Průřez vodiče [AWG] AWG 20 ... AWG 14
Jmenovitý proud ‌ 12 A
Jmenovité napětí 630 V
Jmenovité rázové napětí 6 kV
Stupeň znečištění 3
Kategorie přepětí III
Izolační odpor >108 Ω
Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
Utahovací moment ‌0,6 Nm
Velikost klíče (šroub s rýhovanou hlavou / rýhovaná matice) 17
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Spojovací cykly ≥ 100
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 V zapojeném stavu
Průměr kabelu 6,6 ... 11,6 mm
Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Materiál (vložka) Polyamid (PA)
Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Číslo ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace IEC 61076-2-111
Velikost balení 1
Hmotnost netto 45 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140227262
eCl@ss 27.440.116,00
ETIM EC002635
UNSPSC 24.0 39121413
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky