2. Kruhové konektory
  3. Metrické kruhové konektory
  4. Produkty
  5. PCB konektory
  6. M12
  7. 21 43 381 4451

M12-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG-SHLD

Položka č.: 21 43 381 4451


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

PCB adaptér

M12-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG-SHLD

Položka č.: 21 43 381 4451

a zjistit ceny a dostupnost.

0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.

0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

PCB adaptér Úhlové provedení, Pro montáž ze zadní strany Připojování vlnovým pájením Jmenovitý proud: ‌4 A Kontakty: 4 Slitina mědi Au na Ni Na straně konektoru Kódování: D kódování Polyamid (PA)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada Kruhové konektory M12
Prvek PCB adaptér
Specifikace Úhlové provedení
Pro montáž ze zadní strany
Způsob připojení Připojování vlnovým pájením
Provedení Zásuvka (female)
Stínění Stíněné provedení
Počet kontaktů 4
Kódování D kódování
Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
PushPull
Jmenovitý proud ‌ 4 A
Jmenovité napětí 250 V
Stupeň znečištění 3
Přenosová charakteristika Kat. 5 Třída D do 100 MHz
Přenosová rychlost ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
Izolační odpor >108 Ω
Utahovací moment ‌1 Nm Pojistná matice
Mezní teplota -40 ... +85 °C
Spojovací cykly ≥ 100
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP67 V zapojeném stavu
Materiál (vložka) Polyamid (PA)
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Au na Ni Na straně konektoru
Materiál (kryt) Slitina mědi a zinku
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Číslo ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Specifikace IEC 61076-2-101
Velikost balení 10
Hmotnost netto 16,84 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140229099
eCl@ss 27.460.201,00
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky