2. Kruhové konektory
  3. Metrické kruhové konektory
  4. Produkty
  5. PCB konektory
  6. M12
  7. 21 03 321 2518

M12 PCB receptacle female a-coded 5pol.

Položka č.: 21 03 321 2518


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

M12 PCB receptacle female a-coded 5pol.undefined
PCB adaptér

M12 PCB receptacle female a-coded 5pol.

Položka č.: 21 03 321 2518

a zjistit ceny a dostupnost.

0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.

0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

PCB adaptér Přímé provedení Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR) Jmenovitý proud: ‌4 A Kontakty: 5 Slitina mědi Au na Ni Na straně konektoru Kódování: A kódování Polymer z tekutých krystalů (LCP)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada Kruhové konektory M12
Prvek PCB adaptér
Specifikace Přímé provedení
Způsob připojení Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
Provedení Zásuvka (female)
Stínění Stíněné provedení
Počet kontaktů 5
Kódování A kódování
Podrobnosti Kryty objednávejte zvlášť.
Obsah balení 60 ks v miskovém obalu
Jmenovitý proud ‌ 4 A
Jmenovité napětí 60 V
Jmenovité rázové napětí 1,5 kV
Stupeň znečištění 3
Kategorie přepětí III
Izolační odpor >108 Ω
Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
Mezní teplota -40 ... +85 °C
Spojovací cykly ≥ 100
Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Materiál (vložka) Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Au na Ni Na straně konektoru
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Číslo ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace IEC 61076-2-101
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Velikost balení 60
Hmotnost netto 9,283 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140137776
eCl@ss 27.460.201,00
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky